Konstruujeme.
Cestou RAPiD.
Ušetřete až 30 % času při konstrukci s RAPiD Design.
Funguje s programy:
V důsledku celosvětového výpadku služeb společnosti Microsoft v současné době dochází ke zpožděním při odpovídání na e-maily a nemůžeme zpracovávat objednávky zaslané e-mailem.
Objednávky prosím zadávejte prostřednictvím internetového obchodu MISUMI EC, který je plně funkční. Potvrzení objednávek se možná nedostanou do vaší doručené pošty v Outlooku, ale jsou k dispozici na portálu MyMISUMI. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.
Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
RAPiD Design je knihovna 3D CAD komponent, která konstruktérům umožňuje vybírat díly, generovat CAD modely a získávat cenové nabídky přímo v prostředí CAD.
* pouze pro SOLIDWORKS
Vyhledávejte konfigurovatelné komponenty MISUMI a jiných výrobců prostřednictvím integrované produktové knihovny.
Intuitivně upravujte rozměry a specifikace. Importujte upravené díly přímo včetně automaticky vygenerovaného čísla dílu.
Aktualizujte parametry ve svém CAD prostředí — čísla dílů se aktualizují automaticky.
Hromadné nabídky dílů z výkresů a automatický import čísel dílů meviy do interního kusovníku.
Okamžitě zkontrolujte cenu, dodací lhůtu a specifikace.
Přidejte položky nebo kompletní kusovníky přímo do svého košíku MISUMI.
Kontaktujte náš technický tým.
Zjistěte, jak co nejlépe využít program RAPiD Design.
Doplněk RAPiD Design představuje rozšíření pro programy SOLIDWORKS a Inventor a umožňuje rychlou a snadnou konfiguraci technických komponent. Pomáhá uživatelům efektivně plánovat a vizualizovat jednotlivé komponenty a integrovat je přímo do konstrukčních procesů.
RAPiD Design je určen pro konstruktéry, vývojářské techniky a technické nákupčí v oblasti strojírenství napříč širokou škálou odvětví.
Ano, doplněk je nutné nainstalovat jednou. Instalace je rychlá a snadná pomocí instalačního souboru, stejně jako u jiných standardních instalací. Po instalaci je doplněk okamžitě připravený k používání.
Ne, doplněk funguje bez problémů pouze s CAD softwarem.
Doplněk RAPiD Design je zcela zdarma a vyžaduje pouze jednorázovou registraci zákazníka u společnosti MISUMI.
meviy je služba výroby na zakázku založená na umělé inteligenci, která v reálném čase informuje o cenách a dodacích lhůtách na základě CAD dat – a eliminuje tak nutnost výkresů a zdlouhavých procesů nabídkového řízení.
| ☑️ Kontrolní seznam | Podrobnosti |
|---|---|
| Podporvaný CAD software | Autodesk Inventor 2025, SOLIDWORKS 2026 nebo starší |
| Operační systém | Windows 10 nebo 11 (64bitová verze) |
| Procesor | 2,5 GHz nebo více |
| Paměť | 16 GB RAM nebo více |
| Grafika | 2 GB VRAM nebo více |
| Paměť | Alespoň 5 GB volného místa |
| Síť | Vyžadováno připojení k internetu |
Pokud váš systém splňuje požadavky podporovaného CAD softwaru, lze na daném zařízení nainstalovat a používat RAPiD Design.