Registrace

Vítejte v novém e-katalogu MISUMI!
Vylepšili jsme naše online systémy! Více informací najdete zde.

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Internal diameter (before contraction)(mm)
  • Wall Thickness (after shrinking)(mm)
  • Inner Diameter (mm)
  • Quantity / Pack(Piece)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Heat Shrink Tube (Waterproof / Liquid Resistant)【5 až 10 kusů】

Heat Shrink Tube (Waterproof / Liquid Resistant)

Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
    Množství:

    Specifikace produktu

    Specification Table

    1 pack5/10 pcs incl.
    *Includes internal layer thickness
    ModelColorPack CapacitySize Before Shrinking (mm)Size After Shrinking (mm)Weight
    (g/m)
    Internal Diameter (minimum value)Tube wall thickness* (reference)Internal Diameter (minimum value)Tube wall thickness* (reference)Internal layer thickness (reference value)
    SMTSA2-5.8-CUTPACK-610Black610 mm
    x 10 pcs
    5.800.451.261.200.5610.00
    SMTSA2-7.5-CUTPACK-6107.500.601.641.520.7615.90
    SMTSA2-10.9-CUTPACK-610610 mm
    x 5 pcs
    10.900.702.401.911.0228.90
    SMTSA2-17.8-CUTPACK-61017.800.804.452.411.3754.30

    Overview of Specifications

    Properties
    PropertiesItemCharacteristic ValuesRepresentative Values *1
    Mechanical CharacteristicsTensile Strength *210.4 MPa or more31.7 MPa
    Stretch300% or more558%
    Thermal Shock225°C×4 hour, without cracksPass
    Heat-Resistance130°C×7 days, without cracksPass
    Second modulus *2150 MPa or more200.8 MPa
    Dynamic Cut-Through134 N or more597.2 N
    Electrical CharacteristicsInsulation pressure strength19.7 kV/mm or more22.7 kV/mm
    Volume resistivity1.0×1012 Ω・cm or more1.2×1015 Ω・cm
    Chemical CharacteristicsWater Absorption
    23°C×24 hours, 0.50% or less0.28%
    Combustion RateSAEJ1128, extinguishes within 70 sec.Pass
    Harness
    After Mounting
    Waterproofing
    Test Method: Sumitomo Electric fine polymer method (leakage current of 0.25 μA or less after the tests below)
    ・ Heat Aging (125°C×1,008 hours)
    ・ Heat cycle (125 cycles of 125°C / 30 min, -40°C / 30 min)
    ・ Liquid Resistance (immersed for 2 hours or more in brake oil, engine coolant, ASTM#3, automatic transmission oil, etc.)
    .
    Pass
    Pass
    Pass
    *1: Not guaranteed values
    *2: Tensile strength and second modulus are calculated using cross-sectional areas of the external layer
    Basic Characteristics
    MaterialExternal layer: Electron beam crosslinked semi-rigid flame retardant
    Polyolefin Resin
    Internal layer: Thermofusion adhesive
    Shrink Completion Temperature115°C or above
    Shrinkage RateInternal Diameter Shrinkage Rate 75% or more
    Length Change Factor -10% or more
    Continuous Operable Temperature-30 to 105°C
    Rated Voltage300 V

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Internal diameter (before contraction)

    (mm)

    Wall Thickness (after shrinking)

    (mm)

    Inner Diameter

    (mm)

    Quantity / Pack

    (Piece)

    Minimální objednací množství
    5.8
    0.45
    1.26
    10
    1 balení

    10 kusů

    7.5
    0.6
    1.64
    10
    1 balení

    10 kusů

    10.9
    0.7
    2.4
    5
    1 balení

    5 kusů

    17.8
    0.8
    4.45
    5
    1 balení

    5 kusů

    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    82.87 €
    ( 98.62 € )
    5 pracovních dnů
    98.43 €
    ( 117.13 € )
    5 pracovních dnů
    72.61 €
    ( 86.41 € )
    5 pracovních dnů
    120.53 €
    ( 143.43 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    AutomatenstahlITUBE SA2 type heat shrink tube with excellent adhesion to metal, polyolefin and PVC.


    ● Excellent adhesion effective for metal, polyolefin and PVC.
    ● High shrinkage rate with adhesive filling in gaps to provide waterproofing for parts where multiple wires are connected.
    ● Higher waterproofing and liquid resistance than the SMTW3F2 Series.
    ● Sumitomo Electric fine polymer SUMITUBE SA2.