Registrace

Vítejte v novém e-katalogu MISUMI!
Vylepšili jsme naše online systémy! Více informací najdete zde.

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 14 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres

    TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular:Related Image

    General Steel
    (S45C~S55C,SS400,SCM)

    Heat-Treated
    Steel
    (NAK55,NAK80,HPM1)

    High-Hardness
    Steel
    (SKD,SKS,SKH51,DC53)

    Stainless
    Steel
    (SUS303,SUS304)

    Cast Iron
    (FC,FCD)

    Aluminum
    Alloy

    Copper
    Alloy

    Graphite

    Resin

    ~40HRC

    ~40HRC

    ~45HRC

    ~55HRC

    ~60HRC

    ~65HRC

    ~35HRC

     

     

     

     

     

     

    ◎ = Optimum ○ = Suitable

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Outer Diameter (D)

    (φ)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Length Under Neck (θ)

    Minimální objednací množství
    3
    15
    6
    60
    15°
    1 kusů
    4
    20
    8
    60
    15°
    1 kusů
    5
    25
    8
    60
    15°
    1 kusů
    6
    25
    8
    60
    15°
    1 kusů
    7
    35
    10
    75
    15°
    1 kusů
    8
    35
    10
    75
    15°
    1 kusů
    9
    45
    10
    90
    15°
    1 kusů
    10
    45
    10
    90
    -
    1 kusů
    12
    55
    12
    105
    -
    1 kusů
    14
    55
    16
    110
    15°
    1 kusů
    16
    65
    16
    120
    -
    1 kusů
    18
    65
    16
    120
    -
    1 kusů
    20
    75
    20
    140
    -
    1 kusů
    25
    90
    25
    160
    -
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    19.10 €
    ( 22.73 € )
    5 pracovních dnů
    21.80 €
    ( 25.94 € )
    5 pracovních dnů
    21.80 €
    ( 25.94 € )
    5 pracovních dnů
    21.80 €
    ( 25.94 € )
    5 pracovních dnů
    32.52 €
    ( 38.70 € )
    5 pracovních dnů
    32.52 €
    ( 38.70 € )
    5 pracovních dnů
    34.32 €
    ( 40.84 € )
    5 pracovních dnů
    34.32 €
    ( 40.84 € )
    5 pracovních dnů
    49.56 €
    ( 58.98 € )
    5 pracovních dnů
    74.69 €
    ( 88.88 € )
    5 pracovních dnů
    74.69 €
    ( 88.88 € )
    5 pracovních dnů
    88.48 €
    ( 105.29 € )
    5 pracovních dnů
    108.82 €
    ( 129.50 € )
    5 pracovních dnů
    193.79 €
    ( 230.61 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    -High speed steel powder roughing cutter with long flute length and 4 flutes expected to last a long time
    -Suitable for deep cavity milling
    -Coating with excellent lubricity is effective for wet machining and machining at cutting speeds of 40 m/min or less
    -Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for information on application procedures, range of services, prices, etc.

    Specifikace a cena

    Specifications

    TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular:Related Image

    Model Number
    VPM-EM4L

    Outer Diameter
    D
    Flute Length
    Overall Length
    L
    Under Neck Angle
    θ
    Shank Diameter
    d
    3 15 60

    15°

    6
    4 20 60

    15°

    8
    5 25 60

    15°

    8
    6 25 60

    15°

    8
    7 35 75

    15°

    10
    8 35 75

    15°

    10
    9 45 90

    15°

    10
    10 45 90 10
    12 55 105 12
    14 55 110

    15°

    16
    16 65 120 16
    18 65 120 16
    20 75 140 20
    25 90 160 25


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.