Registrace
2
Podmínky filtrování

Low Floor Type Swivel Castors THtype, Size 50 mm to 65 mm

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 8 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Caster Type

Mounting Height H1

(mm)

Load Range

(daN)

Maximum Load Capacity

(daN)

Wheel specification

Wheel Characteristics

Mounting Hole Type

Shaft Diameter D

(mm)

Size A or outer diameter A of the tire

(mm)

Tire width R

(mm)

Eccentricity E

(mm)

Metal Fitting Specifications

Shaft Bearing

Minimální objednací množství
Plate Type Universal / Dual Wheels
70
320.01~485.00
350
Iron
-
Round Hole
10
50
27
40
The wheels on earth
Steel Plate with Bearing
1 kusů
Plate Type Universal / Dual Wheels
87
320.01~485.00
450
Iron
-
Round Hole
12
65
25
45
The wheels on earth
Steel Plate with Bearing
1 kusů
Plate Type Universal / Related Components / Dual Wheels
-
320.01~485.00
400
-
-
-
-
50
-
-
Metal Fitting Only - No Wheels
-
1 kusů
Plate Type Universal / Related Components / Dual Wheels
-
485.01~750.00
500
-
-
-
-
65
-
-
Metal Fitting Only - No Wheels
-
1 kusů
Plate Type Universal / Dual Wheels
70
320.01~485.00
350
[Nylon] MC Nylon
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Cold Resistance
Round Hole
10
50
27
40
The wheels on earth
Steel Plate with Bearing
1 kusů
Plate Type Universal / Dual Wheels
87
320.01~485.00
450
[Nylon] MC Nylon
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Cold Resistance
Round Hole
12
65
25
45
The wheels on earth
Steel Plate with Bearing
1 kusů
Plate Type Universal / Dual Wheels
70
140.01~220.00
150
[Urethane] Urethane
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance
Round Hole
10
50
20.5
40
The wheels on earth
Steel Plate with Bearing
1 kusů
Plate Type Universal / Dual Wheels
87
220.01~320.00
250
[Urethane] Urethane
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance
Round Hole
12
65
25
45
The wheels on earth
Steel Plate with Bearing
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
79.51 €
( 94.62 € )
9 pracovních dnů
92.14 €
( 109.65 € )
9 pracovních dnů
35.73 €
( 42.52 € )
9 pracovních dnů
39.39 €
( 46.87 € )
9 pracovních dnů
97.46 €
( 115.98 € )
9 pracovních dnů
104.50 €
( 124.36 € )
9 pracovních dnů
56.86 €
( 67.66 € )
9 pracovních dnů
94.41 €
( 112.35 € )
9 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

A low floor type caster in which almost none of the tire part protrudes past the hardware. Comes with free-swivel hardware.