Vítejte v novém e-katalogu MISUMI!
Vylepšili jsme naše online systémy! Více informací najdete zde.
Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu:
návrhy.Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
76.81 € ( 91.40 € ) | 6 pracovních dnů |
68.85 € ( 81.93 € ) | 6 pracovních dnů |
71.74 € ( 85.37 € ) | 6 pracovních dnů |
[Features]
· Blending of antibacterial material prevents breeding of bacteria, fungi etc.
· Soft design made from resin and is soft on hands.
· Back side of the pipe is easy to grip with dimple processing.
· Pipe section is made of aluminum core material and is of high strength.
· Various installation methods such as surface attachment, back attachment, and double sided attachment can be performed.
· Hide mounting screw with resin cap.