Registrace

Vítejte v novém e-katalogu MISUMI!
Vylepšili jsme naše online systémy! Více informací najdete zde.

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • The main application tube outer diameter(mm)
  • Nominal pipe diameter
  • Compatible Diameter of Pipes (A)(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 8 pracovních dnů

Suspending Pipe Fixture, Dip GP Suspending Band with Turn

Suspending Pipe Fixture, Dip GP Suspending Band with Turn N-010161-50A

Číslo dílu:

N-010161-50A
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    7.14 €
  • Celkem (bez DPH)
    7.14 €
    (Cena včetně DPH: 8.50 €)
  • Datum odeslání
    9 pracovních dnů
    Referenční datum odeslání: 20.03.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?10
Množství 
?
1 - 1011+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
7.14 €
(8.50 €)
7.14 €
(8.50 €)

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
N-010161-50A

The main application tube outer diameter

(mm)

Nominal pipe diameter

Compatible Diameter of Pipes (A)

(mm)

Minimální objednací množství
60 to Less Than 70
50A
60.5
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
7.14 €
( 8.50 € )
8 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
· Suspending band with excellent resistivity and a soft PVC coating.
· Can be used for piping up to ambient temperature of 60°C.
· Coating thickness is not included in the t dimension.
· The hinged suspending band (steel) is used for 125 A or higher applications.
· Suspending band for SGP pipe.
· Band main body: SUS 430; bolts, nuts, tongue, and buckle are made of steel, but a total stainless steel design can be prepared.

Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
Číslo dílu bylo potvrzeno