Registrace
2
Potvrzeno
  • Attraction Froce (Range)(N)
  • Attraction Force (Specific)(N)
  • Width(mm)
  • Length(mm)
  • Wall Thickness(mm)
  • Surface Magnetic Flux Density(mT)
  • Attractive force(kg)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 7 pracovních dnů

Square Coated Neodymium【1 až 2 kusů】 (NMG-030)

Square Coated Neodymium

Číslo dílu:

NMG-030
Vymazat
  • This item is not available in Europe.

Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
NMG-030

Attraction Froce (Range)

(N)

Attraction Force (Specific)

(N)

Width

(mm)

Length

(mm)

Wall Thickness

(mm)

Surface Magnetic Flux Density

(mT)

Attractive force

(kg)

JAN Code

Minimální objednací množství
10.1 to 20.0
17.64
7
12
4
360
1.8
4903757272743
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
12.70 €
( 15.11 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Super-powerful coated neodymium with approximately 10 times the anti-rust and waterproof capabilities of previous models.

* Caution*
Do not ingest.
· Do not bring in proximity to floppy disks, travel passes, ATM cards or other types of magnetic card. Also do not bring in proximity to computers, VCRs, watches or other precision equipment.
· Doing so may result in memory erasure and/or malfunctions.
· Be aware that magnetism is lower when used at high temperatures than at room temperature (20°C.)
· Take precautions to prevent accidental ingestion by children, etc.