Vítejte v novém e-katalogu MISUMI!
Vylepšili jsme naše online systémy! Více informací najdete zde.
Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Množství | 1 - 4 | 5+ |
---|---|---|
Jednotková cena (bez DPH) (Jednotková cena včetně DPH) | 63.80 € (75.92 €) | 63.80 € (75.92 €) |
[Specifications]
・Type: sheathed
・Material: Neoprene
・Width(mm): 17
・Height(mm): 11
・Standard: DIN 2215
The wrapped V-belts also include classic V-belts and narrow V-belts in equal measure. Both belt types are positive engagement, trapezoid drive belts made of neoprene with textile wrapping and polyester cord, the force of which is transferred in the edges. Narrow V-belts are, as their name suggests, somewhat narrower, but transfer more power via the edge, since they are higher than classic V-belts. They are mainly used in mechanical engineering.