Registrace
2
Podmínky filtrování
  • Housing material
  • Material of pin contacts
  • Degree of protection
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 3 pracovních dnů
    • V rámci 4 pracovních dnů

Solenoid coil, MSW Series

Solenoid coil, MSW Series

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 13 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Související

Housing material

Material of pin contacts

Degree of protection

Manufacturer part #

Minimální objednací množství
-
-
-
3589
1 kusů
PA
Steel
IP65
34402
1 kusů
-
-
-
3594
1 kusů
-
-
-
7705
1 kusů
PA
Steel
IP65
34403
1 kusů
PA
Steel
IP65
34404
1 kusů
-
-
-
3591
1 kusů
PA
Steel
IP65
34406
1 kusů
PA
Steel
IP65
34405
1 kusů
-
-
-
3592
1 kusů
PA
Steel
IP65
34408
1 kusů
PA
Steel
IP65
34407
1 kusů
PA
Steel
IP65
34409
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
51.52 €
( 61.31 € )
4 pracovních dnů
46.43 €
( 55.25 € )
4 pracovních dnů
51.52 €
( 61.31 € )
4 pracovních dnů
79.98 €
( 95.18 € )
4 pracovních dnů
46.43 €
( 55.25 € )
4 pracovních dnů
74.89 €
( 89.12 € )
4 pracovních dnů
51.52 €
( 61.31 € )
4 pracovních dnů
74.89 €
( 89.12 € )
4 pracovních dnů
46.43 €
( 55.25 € )
4 pracovních dnů
51.52 €
( 61.31 € )
3 pracovních dnů
74.89 €
( 89.12 € )
4 pracovních dnů
46.43 €
( 55.25 € )
4 pracovních dnů
74.89 €
( 89.12 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Housing material: PA
・Degree of protection: IP65

F/S solenoid coils. For direct or alternating current on the valve series VUVS.