Registrace
2
Podmínky filtrování

HYDAC Directional Poppet Valve WSM06020Z

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Customs tariff weight

(kg)

Voltage (V/Hz)

Electrical connection

Minimální objednací množství
0.151
Without coil
None
1 kusů
0
DC 12 V
With component plug according to DIN EN 175301-803, without plug-in connector (ordered separately)
1 kusů
0.33
Alternating current voltage 230 V 50/60 Hz
With component plug according to DIN EN 175301-803, without plug-in connector (ordered separately)
1 kusů
0.337
DC 24 V
With component plug according to DIN EN 175301-803, without plug-in connector (ordered separately)
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
118.77 €
( 141.34 € )
5 pracovních dnů
190.77 €
( 227.02 € )
5 pracovních dnů
246.15 €
( 292.92 € )
5 pracovních dnů
190.77 €
( 227.02 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Valve type: Directional poppet valve
・Type: WSM06020Z
・Maximum operating pressure (bar): 350

[Features]
・Very low Leckage in directional valves poppet style
・Optimal value for money
・Large variety of symbols