Registrace

Vítejte v novém e-katalogu MISUMI!
Vylepšili jsme naše online systémy! Více informací najdete zde.

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 7 pracovních dnů

Side Thrust Pins with Thread / ZD. Zinc die casting / GN 415 (415-ZD-39-A2-KG-2)

Číslo dílu:

415-ZD-39-A2-KG-2
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
415-ZD-39-A2-KG-2

Type

l1

l2

l3

x1

x2

x3

s

Version

h2

r

Identification no.

d

k

m3

m2

m1

l4

Weight

(g)

Federdruck

b1

b2

m4

Minimální objednací množství
A2. Cylinder. vertical
35
8.2
10
-
27. 27
75. 75
22
KG. Plastic. smooth
12
13.75
2. high spring load
6.5
6
15
6.5
27
4.7
71.0
-
39
14.5
13.5
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
10.70 €
( 12.73 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Material: ZD. Zinc die casting

[Features]
・Side thrust pins GN 415 have a compact design and offer maximum flexi-bility for tensioning and holding parts. A variety of thrust pin designs as well as two different spring forces are available.
・Depending on the installation situation, the side thrust pins offer a pull-down effect operating within height h2. They are fastened by means of holes or slots.
・The side thrust pins are installed fully assembled. If necessary, the instal-lation position of the thrust pin slide can be rotated by 4x90° according tothe sketch. When installing version KG, the shaped thread in the plastic slider should be reused and the tightening torque limited.

Číslo dílu bylo potvrzeno