Registrace
2
Potvrzeno

PMF type protective vent

PMF type protective vent PMF-32S

Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

Číslo dílu:

PMF-32S
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
PMF-32S

Color specifications/surface treatment

L

(mm)

φ

(mm)

Material

Standard

(UL94)

Screw Size

Type

Mounting hole dimensions ∅

(mm)

RoHS?Minimální objednací množství
-
13
75
Nylon 6 (nut) / fluoropolymer (filter) / silicon (O- ring) / Polycarbonate (main body)
-
M32x1.5
-
33
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
33.56 €13.09 €
( 15.58 € )
Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

Podrobné údaje

Základní informace

PMF Type Protective Vent

[Features]
The protective vent can adjust for the pressure changes within the enclosure, where hot and cold differences in temperature are generated. It does so via a membrane filter that allows ventilation, but not water or dust.
In addition, there are measures to discharge water vapor to prevent condensation within the enclosure.
There are specifications for IP68 (water depth 2M/1hr.) waterproof and dustproof performance, for flame resistance in the range from -4°C to 125°C, and for harsh environments such as outdoor workplaces.
Added high air flow PMF-12HA.
For outdoor installation, mounting on a side surface is recommended.
This product is for use only in the electronics industry.
Not to be used for production facilities dealing with foodstuffs, cosmetics, drugs, or medical devices.

Číslo dílu bylo potvrzeno