Registrace
2
Podmínky filtrování
  • Ø(mm)
  • Head Length(mm)
  • Total Length(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 3 pracovních dnů

Forestry Sledge, with vibration-reducing, ergonomic and varnished Hickory handle

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Související

    Ø

    (mm)

    Head Length

    (mm)

    Total Length

    (mm)

    Weight

    (g)

    Minimální objednací množství
    80
    200
    880
    3600
    1 kusů
    100
    210
    1000
    5000
    1 kusů
    100
    265
    1000
    6500
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    162.53 €
    ( 193.41 € )
    3 pracovních dnů
    209.84 €
    ( 249.71 € )
    3 pracovních dnů
    236.46 €
    ( 281.39 € )
    3 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Product features:

    • Non-rebound sledges for extra powerful strikes and working with reduced strain on the joints and lnoise-dampening work.
    • Very durable, replaceable, splinter-proof, flat inserts made of special nylon.
    • Robot-welded hammer head and handle protection sleeve.
    • Long-fibre and ultra durable hickory handle, varnished and shaped ergonomically.
    • Available in D80mm (total weight 3,600) and D100mm (total weight 5,000g and 6,500g).

    Application Areas

    For the gentle driving of wooden stakes

    ATTENTION: Steel shot is not sealed in housing and could escape if inserts are removed. Do not use in sensitive environments / industry!

    Material

    Handle

    • Hickory

    Inserts

    • Nylon, white
    • flat
    • hard
    • Very wear-resistant
    • no chipping (even at tempeatures below zero)
    • noise-dampening
    • very high impact