Pro objednání a cenovou nabídku se prosím přihlaste.
Ceny bez DPH a připočtení poštovného
Překládáme náš obchod do češtiny! Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Tolerance tvaru a umístění jsou technické specifikace, které zajišťují jednotné zacházení s rozměry a tolerancemi ve výrobě. Používají se především při výrobě součástí, aby byla zajištěna přesnost dílů.
Tolerance jsou základním aspektem výroby mechanicky pohyblivých dílů, protože zajišťují správnou interakci komponent. Obecné tolerance a jejich třídy tolerance se používají ke zjednodušení výkresů. Norma DIN ISO 2768 určuje tolerance. Mnoho konstruktérů používá obecné tolerance jako zjednodušenou změnu tolerancí pro usnadnění procesu návrhu.
Látky, které narušují barvu, zkráceně LABS, vedou k vadným výsledkům při natírání materiálů a obrobků. Úsilí potřebné pro následné opravy je obrovské. Proto je důležité znát zdroje LABS ve výrobě a v případě potřeby přijmout preventivní opatření. Níže jsou uvedeny zdroje LABS a možnosti identifikace a odstranění LABS.
Rozměrové tolerance hrají rozhodující roli v mechanickém návrhu a přímo ovlivňují funkčnost a kvalitu strojů, zařízení a dalších mechanických produktů. V mechanickém návrhu se tolerance vztahují na povolené odchylky od ideálních rozměrů součásti nebo montážní skupiny. Existují různé systémy usazení, např. standardní otvor a standardní hřídel. Další informace o třídách tolerance naleznete v našem blogu „Třídy tolerance podle ISO 22081 a DIN ISO 2768“.
Drsnost a tvrdost povrchu jsou důležité vlastnosti, které je třeba vzít v úvahu při výběru komponent. Existují však různé metody měření hrubosti nebo povrchové drsnosti povrchu komponenty. Tato měření však často musí být převedena na standardní rozměr.
Volba správného povrchového ošetření do značné míry závisí na požadavcích kladených na povrch. Existuje řada různých povrchových úprav, které lze použít v závislosti na vašich potřebách. V tomto článku blogu představujeme nejsilnější, nejtvrdší a nejodolnější povrchové úpravy.