Registrace

Vítejte v novém e-katalogu MISUMI!
Vylepšili jsme naše online systémy! Více informací najdete zde.

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno

Assembly Suspension Band, KHT: Assembled Hanging Band with Turn / KH: without Turn

Assembly Suspension Band, KHT: Assembled Hanging Band with Turn / KH: without Turn Z-KHT100

Číslo dílu:

Z-KHT100
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    21.77 €
  • Celkem (bez DPH)
    21.77 €
    (Cena včetně DPH: 25.91 €)
  • Datum odeslání
    10 pracovních dnů
    Referenční datum odeslání: 21.03.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?10
Množství 
?
1 - 1011+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
21.77 €
(25.91 €)
21.77 €
(25.91 €)

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
Z-KHT100

The main application tube outer diameter

(mm)

Material

Surface Treatment

Nominal Diameter A

Specifications

Minimální objednací množství
90 to Less Than 100
Steel
Zinc Plating
100
With Turnbuckle
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
21.77 €
( 25.91 € )
10 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
• A suspension pipe fixture turn set product for steel pipe.
• Can also be used for PVC pipes (VP40 ~ 250A).
• Part numbers ending in M indicate the Super M type.
• Contact us for changes to the turn set.
• Regarding changes to suspension tongue size, use greater than standard diameter.
• Please confirm delivery date for 200 A and larger bright chromate products, 150 A and larger, stainless steel products and no-turn galvanized products.

Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
Číslo dílu bylo potvrzeno