Pneumatické obvody a schémata pneumatických obvodů – základy kapalinového inženýrství

Tento článek se zabývá základy pneumaticky, pneumatických obvodů a schémat pneumatických obvodů. Pneumatika je oblast kapalinového inženýrství, která se zabývá stlačeným vzduchem a jeho aplikací v různých systémech. Pneumatická řídicí technologie se používá v mnoha průmyslových odvětvích a sektorech, jako je manipulace s materiálem, robotika nebo doprava.

15 minut na přečtení

Standardní díly a jejich význam pro průmysl

Standardizované díly jsou komponenty vyrobené podle konkrétního standardu. Jsou nedílnou součástí moderního průmyslu, protože nabízejí řadu výhod. Tento článek vysvětluje, co jsou to standardizované díly a jaké výhody a nevýhody přinášejí.

11 minut na přečtení

Lineární hřídele: konce hřídele a možnosti montáže pro lineární hřídele

Upevňovací mechanismy pro lineární hřídele nebo vodicí hřídele v mechanických systémech vyžadují pečlivé plánování. Různé konce hřídele umožňují různé možnosti montáže. Tento článek poskytuje přehled dostupných konců hřídele a odpovídá na otázku, které držáky hřídele nebo možnosti podpory hřídele jsou k dispozici a kde jsou vhodné. V rámci toho se také podrobně podíváme na pevné a plovoucí typy ložisek hřídelí.

15 minut na přečtení

Potrubní spojky – typy a aplikace

Potrubní spojky se používají k bezpečnému připojení trubek, potrubí a hadic. Používají se v pneumatice i v hydraulice a dalších systémech pro plnění kapalin. Vhodné spojky a adaptéry jsou však k dispozic také pro vakuová potrubí. Jako důležitá součást těchto systémů je nezbytné, aby potrubní spojky spolehlivě a bezpečně připojily připojené součásti a trvale zabránily vniknutí nebo výstupu kapalin nebo plynů. Tento článek představuje různé typy potrubních spojek a jejich ideální použití a pomůže vám vybrat nejlepší spojky pro vaši aplikaci

13 minut na přečtení

Kuličková ložiska – rozložení zátěže valivých ložisek

Kuličková ložiska a další valivá ložiska jsou instalována v mnoha strojích. Nainstalovaná ložiska přenášejí vyskytující se radiální nebo axiální síly na pouzdro stroje, a umožňují tak použití různých pohyblivých součástí. Síly, které se vyskytnou, a výsledná zátěž ložiska musí být stanoveny již během procesu návrhu. Rozložení zátěže v ložisku a geometrie odpovídajícího kontaktního bodu je zásadní pro očekávanou životnost, funkci a účinnost ložiska. V tomto článku se podíváme na zatížení valivého ložiska a na to, jak geometrie kontaktního povrchu ovlivňuje rozložení zatížení valivého ložiska.

13 minut na přečtení

Kluzná ložiska – úspora nákladů díky nákladově efektivním produktům

Průmyslové hodnotové řetězce se stále více zaměřují na náklady na výrobu a údržbu. Náklady na údržbu představují velkou část průběžných provozních nákladů systému. Vysoce kvalitní součásti se snadnou údržbou pomáhají udržovat tyto náklady co nejnižší a zároveň zajišťují požadovanou kvalitu. Plánování a návrh se však nemusí vždy spoléhat na nejdražší součást. Pomocí analýzy ABC mohou být produkty a komponenty klasifikovány jako části ABC na základě jejich podílu na hodnotě a jejich důležitosti v hodnotovém řetězci. Cenově nejvýhodnějšími články jsou tzv. C články nebo C-díly. Mají malý podíl na hodnotě, ale jsou vyžadovány ve velkých počtech. Tyto díly mají velký potenciál snížit náklady. Stojí za to se blíže podívat. Pro mnoho aplikací jsou nákladově efektivní položky dobrou alternativou k drahým položkám. Nízká cena však nemusí znamenat ztrátu kvality; rozsah použití nákladově efektivních položek může být omezen pouze často nižší přesností. Tento článek vám prozradí, jak používat C-díly, jako jsou kluzná ložiska, nákladově efektivním způsobem a jak je vybírat účelně a zároveň zajistit kvalitu.

12 minut na přečtení

Rozpěrné objímky a distanční kotouče – materiály a tvary

Rozpěrné objímky a distanční kotouče jsou důležitými prvky pro spojování a projektování technických řešení. Provádějí několik úkolů: Jsou to rozpěrky, rozdělují dopadající síly, zajišťují součásti a jsou potřebné pro přesná nastavení. Kromě klasických kovových podložek se v tomto článku probírají také další speciální tvary a možnosti konfigurace, jako jsou kulaté desky.

20 minut na přečtení

Neodymové magnety: Speciální funkce, výroba a použití

Neodymové magnety jsou nejsilnější permanentní magnety, které jsou k dispozici, a mohou produkovat velmi silná magnetická pole i v těch nejmenších prostorách. Tato vlastnost umožňuje integraci do různých zařízení a aplikací, i když je prostor omezený.

Co dělá neodymové magnety tak silnými, jaké aplikace jsou k dispozici, jak jsou vyrobeny a co je třeba vzít v úvahu při jejich používání, je popsáno v tomto článku.

11 minut na přečtení
Ideální a odchylkový průměr hřídele
Ideální a odchylkový průměr hřídele

Lineární hřídele: Normy přesnosti pro lineární hřídele MISUMI

Lineární hřídele jsou podmnožinou lineárních vodítek a poskytují stabilitu a přesnost v systémech lineárního pohybu. Na lineární hřídele jsou kladeny různé požadavky na přesnost, aby bylo zajištěno, že pohyby budou přenášeny při nízkém tření, přesně a spolehlivě. Tyto požadavky specifikují zaoblenost, přímost, kolmost a soustřednost lineární hřídele. MISUMI nabízí lineární hřídele ve standardní a přesné verzi. V tomto článku se dozvíte o různých vlastnostech, kdy použít kterou variantu a o tom, o čem jsou požadavky na přesnost.

13 minut na přečtení

Lineární hřídele: Výběr správného materiálu, vytvrzení a povrchové úpravy

Lineární hřídele provádějí náročné úkoly v průmyslových aplikacích: Umožňují přesné a opakovatelné lineární pohyby při vysokém mechanickém zatížení. Pro splnění těchto požadavků je zásadní správný výběr materiálu, vytvrzení a povrchová úprava. Všechny tyto faktory přímo ovlivňují životnost, přesnost a výkon lineární hřídele. Tento článek představuje tyto tři aspekty a zdůrazňuje jejich závislosti, abyste mohli vybrat nejlepší lineární hřídel pro vaši aplikaci.

14 minut na přečtení

Lineární kuličková ložiska – výběr, instalace a údržba

Lineární kuličková ložiska jsou důležitými součástmi v mnoha strojírenských aplikacích. Funkcí lineárních kuličkových ložisek je umožnit přesný a nízký třecí pohyb podél osy. Tento článek poskytuje důležité pokyny pro výběr, instalaci a údržbu lineárních kuličkových ložisek, abyste si mohli být jisti, že najdete správné ložisko pro svou aplikaci a vytěžíte z něj maximum.

15 minut na přečtení

Speciální plasty pro lékaře – vlastnosti, odolnost a příklady použití

Speciální plasty se používají, když aplikace klade vysoké nároky na materiál nebo když jsou vyžadovány speciální vlastnosti. Často mají izolační vlastnosti a jejich vysoká odolnost vůči vodě a chemikáliím z nich dělá spolehlivý materiál s nízkou údržbou. Není tedy divu, že speciální plasty se používají v mnoha technických oborech a také v šroubech a maticích. Následující článek poskytuje přehled různých speciálních plastů a jejich použití.

15 minut na přečtení

Srovnání tvrdost a testování tvrdosti

V průmyslových aplikacích se používá široká škála surovin a pomocných materiálů. Komplexní znalost jejich materiálových vlastností je absolutním předpokladem pro použití těchto surovin pro definované použití v technických prostředích. Testy tvrdosti jsou způsobem, jak určit základní vlastnosti materiálu, jako je tvrdost/tažnost a pevnost materiálu, jako je ocel. Tvrdost hraje zásadní roli při charakterizaci a kontrole kvality materiálů. Tvrdost oceli poskytuje informace o jejích mechanických vlastnostech, odolnosti proti opotřebení a vhodnosti pro specifické aplikace. V tomto kontextu byly vyvinuty různé metody a stupnice testování tvrdosti, které přesně určují a klasifikují tvrdost oceli. Tento článek poskytuje přehled běžných metod měření tvrdosti, přehled některých možností tepelného zpracování ocelových materiálů, výsledné úrovně Vickersovy tvrdosti a jejich možné použití.

19 minut na přečtení

Meze zpracování a standardy přesnosti plechových dílů

Kovové díly se používají v našem každodenním životě a v průmyslu v široké škále aplikací. Aby tyto vyrobené plechové součásti mohly být používány za vzájemné spolupráce, musí splňovat určité standardy přesnosti a limity obrábění. Ty odkazují na specifické parametry a tolerance s ohledem na šířku, délku, tloušťku a geometrické tolerance. Při výrobě plechových dílů je třeba vzít v úvahu specifikace. Následující část podrobně zkoumá různé standardy a limity.

10 minut na přečtení

Technologie pro čisté a hygienické prostory – globální rozdíly ve standardech

Kontrolovaná prostředí, jako jsou čisté prostory, jsou nezbytná pro udržení kvality produktů, bezpečnosti a standardů v mnoha průmyslových odvětvích. Například při výrobě polovodičů mohou i ty nejmenší částice poškodit citlivé povrchy nebo vést k nežádoucím chemickým reakcím. Ale jak jsou definovány čisté prostory? Jaké podmínky musí být splněny a jaké třídy existují? A jakou technologii čistých prostor lze použít k implementaci čistých prostor? Následující článek podrobněji představuje koncept čistých prostor, včetně řešení těchto otázek a standardů po celém světě.

16 minut na přečtení

Vlastnosti tlumicích materiálů a jejich použití

Mechanici se spoléhají na tlumicí materiály všude tam, kde dochází k nežádoucím vibracím, oscilacím, nárazům nebo hluku. Pokud tyto vibrace zůstanou nekontrolované, mohou vést ke ztrátám přesnosti, předčasnému opotřebení materiálu a dokonce i zničení stroje. V důsledku toho tlumicí materiály nejen zvyšují životnost a výkon strojů, ale také je často chrání před poškozením. Kromě pěn, plsti a pryže se k výrobě tlumicích materiálů používají také speciální plasty. Tento článek na blogu poskytuje přehled různých tlumících materiálů a jejich použití.

16 minut na přečtení

Přenos mechanické energie: Typy pohybů, rozvodové řemeny a převody

Existuje rovnoměrný pohyb, přičemž tělo se pohybuje vždy stejnou rychlostí a není ani zrychlené ani zpomalené.

K nerovnoměrnému pohybu dochází, když se během pohybu změní rychlost nebo směr těla, což může vést ke zrychlení nebo zpomalení. Existují dva případy: rovnoměrné zrychlení a nerovnoměrné zrychlení.

12 minut na přečtení

Kompletní řešení pro lineární pohyb - lineární jednotky, lineární moduly a lineární aktuátory

Lineární pohyb umožňuje, aby se náklady pohybovaly v přímé dráze namísto otáčení zátěží kolem osy. Jedná se o důležitou součást průmyslové automatizace.

10 minut na přečtení

Obrábění nerezové oceli

Nerezová ocel je materiál, který se obtížně obrábí. Obrábění s sebou nese riziko studeného temperování. Chyby při obrábění mohou navíc způsobit korozi upravovaných povrchů. V následujícím článku je zodpovězena často pokládaná otázka „Může nerezavějící ocel rezavět?“. Najdete zde také přehled problémů při obrábění, různých metod obrábění a kritérií výběru pro správný nástroj pro obrábění nerezové oceli.

13 minut na přečtení