Porovnání ocelí ve strojírenství s dalšími normami, jako jsou JIS a AISI

Pro vlastnosti oceli existují různé systémy označení. Základní normy tvoří základ pro klasifikaci a označování druhů oceli pomocí čísel materiálů. V tomto článku porovnáváme třídy oceli klasifikované podle normy DIN/EN/ISO s jejich příslušnými protějšky v JIS (japonská průmyslová norma).

7 minut na přečtení

Výpočet různých převodových jednotek – nejdůležitější vzorce pro převodové pohony

Vzhledem k tomu, že při konstrukci převodových kol je velmi důležité, aby se příslušná převodová kola správně zapojila a aby se minimalizovalo opotřebení, musí se provádět různé základní výpočty. Významnou roli zde hrají například modul, průměr stoupání a počet zubů. V tomto článku se zabýváme nejdůležitějšími aspekty výpočtu převodů a tím, co je třeba vzít v úvahu při výpočtu převodových jednotek.

10 minut na přečtení

Typy převodovek a jejich použití – ozubené pohony a řetězové převody

V tomto článku vám představíme různé typy převodových jednotek a vysvětlíme jejich oblasti použití. Převodové jednotky jsou nepostradatelnými součástmi mnoha strojů a vozidel. Umožňují přenos krouticího momentu a otáček mezi vstupní a výstupní hřídelí, což zajišťuje optimální přenos výkonu.

12 minut na přečtení

Jak je konstruována průmyslová 3D tiskárna a jaké funkce plní její součásti – hřídele, ozubené řemeny a rámy

3D tisk způsobil revoluci v průmyslové výrobě a konstrukci prototypů. Tato technologie vytváří objekty z digitálního modelu vrstvu po vrstvě. Skládá se z těchto hlavních součástí: Kromě rámu, tiskové hlavy, tiskové postele, řídicí jednotky, hřídelí, ozubených řemenů a motorů vyžaduje typická 3D tiskárna obvykle také množství příslušenství. Ale jak přesně funguje průmyslová 3D tiskárna? Tento článek zdůrazňuje strukturu a funkci nejdůležitějších součástí a stručně popisuje některé oblasti použití.

13 minut na přečtení

Díly pro zakázkovou výrobu strojů

Zakázkové díly pro stroje, mezinárodně známé také jako "díly pro speciální stroje", hrají důležitou roli ve strojírenství a zejména v zakázkové konstrukci strojů. Tyto speciálně navržené součásti jsou často jádrem zakázkových strojních řešení a plní úkoly, které nelze realizovat pomocí standardních dílů.

9 minut na přečtení

Pohony s kuličkovými šrouby – funkce / konstrukce / typy / třídy přesnosti

Pohony s kuličkovými šrouby jsou vyráběny podle kritérií výběru a specifikací norem DIN ISO 3408 nebo JIS B 1192 atd.

Pohony s kuličkovými šrouby jsou vysoce přesné součásti používané v různých aplikacích k přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Oblasti použití pro pohony s kuličkovými šrouby jsou široké a zahrnují oblasti, jako jsou stroje s řízením CNC, 3D tiskárny, robotika, obráběcí stroje a mnoho dalších průmyslových aplikací.

11 minut na přečtení

Profilové vodicí lišty – typy / funkce / životnost / údržba / alternativy

Profilové vodicí lišty: Přidejte se k nám při prozkoumávání světa profilových vodicích lišt. Náš článek zdůrazňuje různé typy profilových vodicích lišt a jejich funkce. Zjistěte, jak maximalizovat životnost při správné údržbě, a podívejte se na možné alternativy v této kritické oblasti technologie lineárního pohybu.

10 minut na přečtení

Výběr napínacích a kompresních pružin – přehled / využití / příklady použití

Napínací a kompresní pružiny jsou mechanické součásti, které lze použít v různých průmyslových odvětvích.

Tento článek se věnuje napínacím a kompresním pružinám tím, že poskytuje přehled a ilustruje jejich různá použití ve strojírenství a konstrukci strojů na míru. Výpočet pružin není v tomto blogu diskutován.

9 minut na přečtení

Typy elektromotorů a jejich vlastnosti

Elektromotory převádějí elektrickou energii na mechanickou energii. Jsou založeny na principu elektromagnetické indukce. Mohou být použity v různých aplikacích, například jako řešení pohonu v průmyslových strojích.

11 minut na přečtení

Podložky – Typy/Použití/Výhody a nevýhody

V tomto článku vám představíme některé z mnoha verzí podložek. Vysvětlujeme použití podložek a zvažujeme výhody a nevýhody podložek. Budeme se zabývat také materiály kov a plast.

10 minut na přečtení

Základy výběru pneumatických válců

Pneumatické válce jsou důležitými součástmi pneumatických systémů, které generují mechanické pohyby pomocí stlačeného vzduchu. Používají se v různých aplikacích, například ve výrobním průmyslu, ve stavbě závodu nebo při stavbě vlastních strojů.

10 minut na přečtení

Výpočet pevnosti ve smyku a tahu pro šrouby

Smyková pevnost a pevnost v tahu jsou dva důležité parametry pro výběr a použití šroubů. Šrouby se používají k připojení součástí třecím zámkem a k odolnosti proti mechanickému zatížení. Aby bylo zajištěno, že šrouby splňují požadované požadavky na pevnost v dané aplikaci, je důležité vědět, jaká je smyková pevnost a pevnost v tahu a jak se vypočítávají.

9 minut na přečtení

Rozdíly mezi kuličkovými ložisky a kluznými ložisky – jaký typ ložiska je pro vás ten pravý?

Kuličková a kluzná ložiska jsou dva základní typy ložisek používaných v různých mechanických systémech ve strojírenství. Hlavním úkolem ložisek je umožnit definované pohyby komponent a tím co nejvíce snížit tření. Ačkoli oba typy ložisek mají společný cíl, existují zásadní rozdíly v designu, funkčnosti a použití. Tento článek blogu popisuje nejdůležitější rozdíly mezi kuličkovými ložisky a kluznými ložisky.

12 minut na přečtení

Prvky pro zajištění axiálních ložisek

V mnoha průmyslových a mechanických aplikacích jsou ložiska důležitými součástmi, které zajišťují nízké tření, reprodukovatelný pohyb mezi pohyblivými částmi, hřídelemi nebo osami. V závislosti na místě instalace a funkci musí tato ložiska umožňovat různé stupně volnosti a musí být bezpečně upevněna. Kromě mnoha dalších možností se k zajištění dílů stroje, jako jsou valivá ložiska, šrouby nebo hřídele proti axiálnímu posunu používají pojistné prvky, jako jsou přídržné kroužky nebo drážkované matice nebo matice hřídele.

11 minut na přečtení

Teplota skelného přechodu polymerů

Přechodová teplota skelného přechodu je teplota, při které amorfní nebo semikrystalický polymer přechází z křehkého stavu do gumoelastického stavu. V tomto rozsahu se molekulová mobilita polymerových řetězců dramaticky mění, což vede ke změně mechanických vlastností. Na rozdíl od krystalických látek nemají amorfní materiály řádnou krystalovou mřížku, ale spíše neuspořádané molekulární řetězce.

9 minut na přečtení

Čepové spoje – Propojování součástí válcovými čepy – metody/chyby

V tomto článku se podrobně zaměříme na téma čepových spojů v mechanickém poli. Podíváme se na lisované díly, jako jsou šrouby a čepy, jakož i na další upevňovací a zajišťovací prvky a jejich rozhodující roli v čepových spojích. Budeme diskutovat o různých příkladech čepových spojů a potenciálních vadách při spojování součástí čepy.

13 minut na přečtení

Určování polohy obrobků v polohovacích přípravcích

Automatizace mnoha procesů v průmyslu, výrobě a montáži vyžaduje přesné znalosti podmínek rámce a požadovaných sekvencí pohybu. K tomuto účelu se často používají polohovací přípravky. Stanovení polohy součásti musí být v zařízení jasně definováno. Držák obrobku definuje polohu za účelem provedení opakovatelné kontroly nebo přijetí materiálů tak, aby mohly být vyrobeny vzhledem k výchozí poloze. K tomuto účelu se používají různé polohovací přípravky z oblasti výroby nástrojů a forem, jako jsou zkušební zařízení nebo montážní zařízení.

8 minut na přečtení

Znázornění závitů v technických výkresech

Správné znázornění závitů v technických výkresech slouží jako základ pro technickou komunikaci mezi zúčastněnými stranami. Rozsáhlé informace mohou být prezentovány jasným a mezinárodně srozumitelným způsobem, a tím podporují hladký proces mechanické výroby, produkce a montáže. V tomto článku se dozvíte, jak jsou závity a otvory podrobně zobrazeny ve strojírenství.

10 minut na přečtení

Výběr klínových řemenů a řemenic

Klínové řemeny a klínové řemenice jsou základními součástmi řemenových pohonů a používají se v mnoha mechanických systémech v průmyslovém sektoru. Řemenové pohony přenášejí rotační pohyb, točivý moment a výkon z hnacího prvku na poháněný prvek. Na rozdíl od ozubených řemenových pohonů, které přenášejí energii s blokovacím mechanismem, fungují řemenové pohony způsobem založeným na tření. U řemenových pohonů je charakteristické, že zajišťují účinný přenos výkonu založený na tření a delší životnost a současně poskytují jednoduché uspořádání ložisek.

9 minut na přečtení

Mechanismus kloubové páky – Jak funguje?

Mechanismus kloubové páky je technický princip, který se používá ke generování nebo působení velkých sil s relativně malým použitím síly. Tento princip se používá především v průmyslu za účelem zajištění pozic bez trvalého použití síly – například pomocí rychlých svorek.

8 minut na přečtení