Obecné informace

Výběr magnetů

Magnety mají v průmyslových aplikacích velký význam. Používají se v různých aplikacích, od elektromotorů po snímače a regulátory. Výběr správného magnetu pro konkrétní aplikaci však vyžaduje hluboké porozumění magnetickým vlastnostem, materiálům a konstrukčním prvkům.

13 minut na přečtení

Technologie pro čisté a hygienické prostory – globální rozdíly ve standardech

Kontrolovaná prostředí, jako jsou čisté prostory, jsou nezbytná pro udržení kvality produktů, bezpečnosti a standardů v mnoha průmyslových odvětvích. Například při výrobě polovodičů mohou i ty nejmenší částice poškodit citlivé povrchy nebo vést k nežádoucím chemickým reakcím. Ale jak jsou definovány čisté prostory? Jaké podmínky musí být splněny a jaké třídy existují? A jakou technologii čistých prostor lze použít k implementaci čistých prostor? Následující článek podrobněji představuje koncept čistých prostor, včetně řešení těchto otázek a standardů po celém světě.

16 minut na přečtení

Vlastnosti tlumicích materiálů a jejich použití

Mechanici se spoléhají na tlumicí materiály všude tam, kde dochází k nežádoucím vibracím, oscilacím, nárazům nebo hluku. Pokud tyto vibrace zůstanou nekontrolované, mohou vést ke ztrátám přesnosti, předčasnému opotřebení materiálu a dokonce i zničení stroje. V důsledku toho tlumicí materiály nejen zvyšují životnost a výkon strojů, ale také je často chrání před poškozením. Kromě pěn, plsti a pryže se k výrobě tlumicích materiálů používají také speciální plasty. Tento článek na blogu poskytuje přehled různých tlumících materiálů a jejich použití.

16 minut na přečtení

Výukový program: Modul pružnosti oceli – materiálové inženýrství

Ocel je důležitým materiálem v moderním průmyslu a používá se pro různé aplikace. Klíčovou vlastností, kterou je třeba při používání oceli zvážit, je jejich pružnost. Modul pružnosti neboli Youngův modul ukazuje, kolik stresu je zapotřebí k dosažení určitého stupně prodloužení. V tomto článku se podíváme na různé typy oceli a jejich příslušné elastické moduly.

6 minut na přečtení

Vlastnosti plastů – Které plasty jsou vhodné pro strojní inženýrství?

Technické plasty jsou nepostradatelnou součástí moderního průmyslu. Zejména v oblasti zakázkové konstrukce strojů mají širokou škálu aplikací, protože mají vysoký stupeň flexibility a tvarovatelnosti. Je důležité vědět, jaké vlastnosti plasty musí mít v součástech a standardních součástech konstrukce zakázkového stroje. Tento článek popisuje nejdůležitější aplikace plastů ve strojírenství.

5 minut na přečtení

Průmyslové 3D tiskárny: komponenty, konfigurace a dopad na kvalitu výroby

3D tisk stále více přináší revoluci v průmyslových procesech díky kombinaci efektivity a flexibility. Na našem blogu se dozvíte vše o nejdůležitějších materiálech, roli vláken a o tom, jak přizpůsobené komponenty zajišťují přesnost a spolehlivost. Zjistěte, čemu je třeba se vyhnout a jak moc je důležité správné dimenzování komponent 3D tiskárny.

10 minut na přečtení