Obecné informace

Typy převodovek a jejich použití – ozubené pohony a řetězové převody

V tomto článku vám představíme různé typy převodových jednotek a vysvětlíme jejich oblasti použití. Převodové jednotky jsou nepostradatelnými součástmi mnoha strojů a vozidel. Umožňují přenos krouticího momentu a otáček mezi vstupní a výstupní hřídelí, což zajišťuje optimální přenos výkonu.

12 minut na přečtení

Základy výběru pneumatických válců

Pneumatické válce jsou důležitými součástmi pneumatických systémů, které generují mechanické pohyby pomocí stlačeného vzduchu. Používají se v různých aplikacích, například ve výrobním průmyslu, ve stavbě závodu nebo při stavbě vlastních strojů.

10 minut na přečtení

Pochopení poškození ložiska – příčiny, závadový režim a prevence

Valivá ložiska jsou robustní a spolehlivé součásti ve strojírenství a při výrobě strojů na zakázku. Za určitých podmínek však může dojít k poškození těchto široce používaných prvků stroje, což je obvykle důsledkem neobvyklého chování během provozu. V nejhorším případě může poškození ložiska vést k úplnému selhání valivých ložisek, což může vést k nežádoucím prostojům. Proto je důležité včas odhalit první známky poškození valivých ložisek a napravit jejich příčiny. V tomto článku hovoříme o příznacích poškození ložiska, jeho příčinách a typických způsobech selhání.

13 minut na přečtení

Mechanismus kloubové páky – Jak funguje?

Mechanismus kloubové páky je technický princip, který se používá ke generování nebo působení velkých sil s relativně malým použitím síly. Tento princip se používá především v průmyslu za účelem zajištění pozic bez trvalého použití síly – například pomocí rychlých svorek.

8 minut na přečtení

Výběr klínových řemenů a řemenic

Klínové řemeny a klínové řemenice jsou základními součástmi řemenových pohonů a používají se v mnoha mechanických systémech v průmyslovém sektoru. Řemenové pohony přenášejí rotační pohyb, točivý moment a výkon z hnacího prvku na poháněný prvek. Na rozdíl od ozubených řemenových pohonů, které přenášejí energii s blokovacím mechanismem, fungují řemenové pohony způsobem založeným na tření. U řemenových pohonů je charakteristické, že zajišťují účinný přenos výkonu založený na tření a delší životnost a současně poskytují jednoduché uspořádání ložisek.

9 minut na přečtení

Znázornění závitů v technických výkresech

Správné znázornění závitů v technických výkresech slouží jako základ pro technickou komunikaci mezi zúčastněnými stranami. Rozsáhlé informace mohou být prezentovány jasným a mezinárodně srozumitelným způsobem, a tím podporují hladký proces mechanické výroby, produkce a montáže. V tomto článku se dozvíte, jak jsou závity a otvory podrobně zobrazeny ve strojírenství.

10 minut na přečtení