Obecné informace

Průmyslové 3D tiskárny: komponenty, konfigurace a dopad na kvalitu výroby

3D tisk stále více přináší revoluci v průmyslových procesech díky kombinaci efektivity a flexibility. Na našem blogu se dozvíte vše o nejdůležitějších materiálech, roli vláken a o tom, jak přizpůsobené komponenty zajišťují přesnost a spolehlivost. Zjistěte, čemu je třeba se vyhnout a jak moc je důležité správné dimenzování komponent 3D tiskárny.

10 minut na přečtení

Šrouby – Přehled normy

Pro vlastnosti šroubů existují různé systémy označení. Základní normy tvoří základ pro klasifikaci a určení typů šroubů. Tento článek stručně představuje některé z různých norem šroubů a jejich rozdíly a poskytuje obecný přehled o šroubech v evropském regionu.

20 minut na přečtení

Počítačové řídicí systémy – Co je vlastně CNC?

Číselné řídicí systémy, známé také jako řídicí systémy NC, jsou zařízení pro cílené řízení strojů. Převádějí kódovaná data poskytnutá řídicímu systému NC na datovém nosiči na odpovídající řídicí příkazy a výsledné pracovní a pohybové sekvence. Zavedení počítače otevřelo nové možnosti pro zlepšení řídicích systémů NC a umožnilo jejich posun díky integraci počítače do řídicích systémů CNC. Oba tyto systémy jsou podrobněji popsány v tomto článku. Kromě toho se zabývá řídicím systémem PLC, což je také přístup k řízení strojů a průmyslových zařízení a často se používá v kombinaci s řídicími systémy (C)NC.

11 minut na přečtení

Knihovna inCAD – Zdroj inspirace návrháře

Knihovna inCAD je rozsáhlá knihovna pro návrháře, která nabízí mnoho příkladů aplikací. Knihovna poskytuje volně příklady použití funkcí nebo možností produktů. Každý příklad aplikace obsahuje seznam dílů, které má MISUMI k dispozici, spolu s informacemi o množství požadovaném pro daný příklad. Pro návrháře slouží modely CAD jako zdroj inspirace pro úpravy, smysluplné přidávání a přizpůsobování pro vlastní stroje nebo systémy.

7 minut na přečtení

Mechanické komponenty pro automatizační strojírenství

Automatizační strojírenství zahrnuje širokou škálu součástí a technologií, které spolupracují na automatizaci a optimalizaci procesů a strojů. Mechanické komponenty slouží jako jeden ze základních stavebních kamenů pro implementaci automatizovaných systémů. Tyto součásti zahrnují aktuátory, snímače, mechanické přenosové systémy a další mechanické prvky potřebné pro pohyb, řízení a monitorování systémů a strojů. Tento článek představuje základy automatizace a automatizačního strojírenství a vysvětluje, kde se používají mechanické součásti.

10 minut na přečtení

Technologie měření – kontrola kvality pomocí měřicích metod

V průmyslové výrobě je technologie měření základní součástí monitorování a kontroly kvality. Průmyslové měřicí techniky umožňují sběr a kvantifikaci přesných dat a informací o velikostech, vlastnostech a charakteristikách objektů. V následujícím článku se zabýváme důležitostí technologie měření pro zajištění kvality a představujeme některé metody z technologie měření.

10 minut na přečtení