Obecné informace

Knihovna inCAD – Zdroj inspirace návrháře

Knihovna inCAD je rozsáhlá knihovna pro návrháře, která nabízí mnoho příkladů aplikací. Knihovna poskytuje volně příklady použití funkcí nebo možností produktů. Každý příklad aplikace obsahuje seznam dílů, které má MISUMI k dispozici, spolu s informacemi o množství požadovaném pro daný příklad. Pro návrháře slouží modely CAD jako zdroj inspirace pro úpravy, smysluplné přidávání a přizpůsobování pro vlastní stroje nebo systémy.

7 minut na přečtení

Mechanické komponenty pro automatizační strojírenství

Automatizační strojírenství zahrnuje širokou škálu součástí a technologií, které spolupracují na automatizaci a optimalizaci procesů a strojů. Mechanické komponenty slouží jako jeden ze základních stavebních kamenů pro implementaci automatizovaných systémů. Tyto součásti zahrnují aktuátory, snímače, mechanické přenosové systémy a další mechanické prvky potřebné pro pohyb, řízení a monitorování systémů a strojů. Tento článek představuje základy automatizace a automatizačního strojírenství a vysvětluje, kde se používají mechanické součásti.

10 minut na přečtení

Technologie měření – kontrola kvality pomocí měřicích metod

V průmyslové výrobě je technologie měření základní součástí monitorování a kontroly kvality. Průmyslové měřicí techniky umožňují sběr a kvantifikaci přesných dat a informací o velikostech, vlastnostech a charakteristikách objektů. V následujícím článku se zabýváme důležitostí technologie měření pro zajištění kvality a představujeme některé metody z technologie měření.

10 minut na přečtení

Bezpečnostní normy ve strojírenství

Dodržování bezpečnostních norem ve strojírenství je klíčovým aspektem pro výrobce, obsluhu a další zúčastněné strany, aby bylo zajištěno, že stroje a jejich pracovní prostředí splňují platné právní požadavky a nabízejí nejvyšší úroveň bezpečnosti. Proto je efektivní bezpečnost strojů a zařízení základním kritériem a tvoří základ pro bezchybnou práci na strojích, závodech a vybavení. Vyhodnocení a testování všech součástí však obvykle vyžaduje velké úsilí. Obecně platné bezpečnostní normy jsou tedy dobrým způsobem regulace a následného ověřování bezpečnosti součástí a produktů. V této souvislosti tento článek zkoumá bezpečnost strojních zařízení a některé společné bezpečnostní normy a směrnice.

10 minut na přečtení

Standardní díly ve výrobě nástrojů – knoflíky, páky a rukojeti

Standardní díly jsou nepostradatelné stavební kameny ve výrobě nástrojů a forem. Jsou základem pro výrobu přesných forem, nástrojů a zařízení. Standardní díly jsou standardní součásti, které se používají ke zvýšení efektivity, snížení nákladů a zajištění interoperability výrobních procesů. Tento článek popisuje, jak jsou definovány standardní díly, co je odlišuje a kde se používají standardní díly, jako jsou knoflíky, páky a rukojeti.

11 minut na přečtení

Unašečové systémy pro manipulaci s materiálem ve strojním inženýrství

Zvláště ve velkých výrobních závodech a výrobních řetězcích je nezbytné zabývat se technikami manipulace s materiály a obrobky. Vzhledem k samotné hmotnosti je např. téměř nemožné přesouvat materiály ručně. Zde začíná manipulace s materiálem: Unašečové systémy nebo dopravníkové pásy například usnadňují pohyb a řízení materiálů a zvyšují efektivitu. V následujícím textu se blíže podíváme na různé unašečové systémy a na to, jak jsou využívány.

13 minut na přečtení